Motores diésel C1.1 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C1.1

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
28.2 hp
21 kW
Par máximo
49.4 lb-pie a 2400 rev/min
67 Nm a 2400 rev/min
Emisiones
Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.
Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.

Información general

Los motores diésel industriales Cat?� C1.1 ofrecen un rendimiento impresionante en una amplia gama de velocidades con una densidad de potencia excepcional. Su tamaño ultracompacto y su amplia gama de opciones garantizan que estos motores sean ideales para una amplia gama de aplicaciones pequeñas fuera de la carretera. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C1.1 se incluyen: apoyo en tierra para aeronaves, unidades de potencia auxiliar, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadoras/rodillos, construcción, silvicultura, industria general, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, torres de iluminación móviles, bombas, zanjadoras y equipos de minería subterránea. Motores C1.1, con potencias 13,7-21 bkW (18,4-28 bhp) a 2200-3400 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a la EPA Tier 4 Interim. Están disponibles gracias a la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para Europa, y dependiendo de los estándares de emisiones aplicables, pueden introducirse en otras áreas reguladas y no reguladas.

Especificaciones del producto para C1.1

Máxima potencia 28.2 hp 21 kW
Par máximo 49.4 lb-pie a 2400 rev/min 67 Nm a 2400 rev/min
Régimen nominal 2200-3400 rev/min 2200-3400 rev/min
Potencia mínima 19.7 hp 14.7 kW
Emisiones Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.
Configuración del motor 3 en línea, diésel de 4 tiempos 3 en línea, diésel de 4 tiempos
Calibre 3 pulg 77 mm
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Cilindrada 69 pulg³ 1.13 l
Relación de compresión 23.0:1 23.0:1
Aspiración Aspiración natural (NA) Aspiración natural (NA)
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 19.3 pulg 491 mm
Anchura 15.7 pulg 400 mm
Altura 22.7 pulg 576 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 191 lb 87 kg

C1.1 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Colector de admisión con elección de entradas.

Sistema de control

  • Alternador 12 voltios 40 amperios
  • Motor de arranque 12 V
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías

Sistema de refrigeración

  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante

Volante y caja del volante

  • Volante SAE N.º 6 1/2
  • Elección de caja del volante SAE N.º 5 o estándar

Sistema de combustible

  • bomba de inyección de combustible
  • Filtro de combustible roscado
  • Solenoide de cierre electrónico (ESOS)

Sistema de lubricación

  • Cárter de aceite de perfil bajo
  • Filtro de aceite lubricante roscado
  • Presostato de aceite lubricante

General

  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Colector de escape de hierro fundido: salida lateral
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C1.1 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C1.1 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel C1.1 LRC: menos regulados y no regulados