Clasificación de potencia
Máxima potencia | 28.2 hp 21 kW |
Par máximo | 63.4 lb/pie 86 N·m |
Régimen nominal | 3400 rev/min 3400 rev/min |
Potencia mínima | 21.6 hp 16.1 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los C1.1 y C1.1T son motores diésel industriales de inyección indirecta que cumplen la normativa de emisiones China Nonroad Stage IV sin necesidad de control electrónico, postratamiento o recirculación de gases de escape. Disponible con aspiración natural o con turboalimentador para mejorar el par a baja velocidad, también ofrecemos una gama de opciones configurables en fábrica para minimizar el coste de desarrollo de la máquina y de fabricación si está equipada con un controlador electrónico
Máxima potencia | 28.2 hp 21 kW |
Par máximo | 63.4 lb/pie 86 N·m |
Régimen nominal | 3400 rev/min 3400 rev/min |
Potencia mínima | 21.6 hp 16.1 kW |
Emisiones | Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales |
Configuración del motor | 3 en línea 3 en línea |
Calibre | 3 pulg 77 mm |
Carrera | 3.2 pulg 81 mm |
Cilindrada | 67.1 pulg³ 1.1 l |
Relación de compresión | 23:1 23:1 |
Aspiración | Aspirado naturalmente (NA)/turboalimentado (T) Aspirado naturalmente (NA)/turboalimentado (T) |
Sistema de combustión | Inyección indirecta Inyección indirecta |
Rotación desde el extremo del volante | hacia la izquierda hacia la izquierda |
Longitud | 19.3 pulg 491 mm |
Anchura | 15.8 pulg 400 mm |
Altura | 22.7 pulg 576 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 211 lb 96 kg |