C4.4 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C4.4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
111.3 hp
83 kW
Par máximo
308 lb-pie a 1400 rev/min
418 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Información general

El motor diésel industrial Cat ?� C4.4 aspirado naturalmente (NA) ofrece en potencias de 54-56 bkW (72,4-75 bhp) a 2200 rev/min. Estas potencias cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Stage IIIA de la UE. También están disponibles las versiones turboalimentada (T) y turboalimentada-postenfriada (TA), que oscilan entre 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) a 2200-2400 rev/min. Estas clasificaciones cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Stage 3 de la EPA de EE. UU., a Stage IIIA de la UE. Las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C4.4 incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, equipos de césped y jardinería y minería subterránea.

Especificaciones del producto para C4.4

Máxima potencia 111.3 hp 83 kW
Par máximo 308 lb-pie a 1400 rev/min 418 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 2200-2400 rev/min 2200-2400 rev/min
Potencia mínima 72.4 hp 54 kW
Emisiones UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Configuración del motor 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 l
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Aspirado naturalmente (NA), turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) Aspirado naturalmente (NA), turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 26.1 pulg 663 mm
Anchura 23.7 pulg 602 mm
Altura 30.5 pulg 775 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 674.6 lb 306 kg

C4.4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Colector de admisión con elección de entradas.

Sistema de control

  • Alternador
  • Motor de arranque
  • Panel de control
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías

Sistema de refrigeración

  • Temperatura del depósito superior de 108° C (226° F) como estándar para minimizar el tamaño del paquete de refrigeración
  • Mezcla de agua y glicol 50:50

Volantes y caja del volante

  • Caja del volante SAE N.º 3
  • Volante y anillos de motor de arranque

Sistema de combustible

  • Posiciones del filtro de combustible

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite lubricante y respiraderos
  • Posiciones del filtro de aceite
  • Cárter de aceite lubricante

Toma de fuerza

  • Toma de fuerza (TdF) SAE B

General

  • Caja de sincronización y auxiliares con engranajes
  • Elementos auxiliares accionados por correa
  • Montajes del motor
  • Medidores
  • Unidades de visualización
  • Adaptación de la curva de potencia y par
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C4.4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C4.4 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados

C4.4 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados

360 View