Bomba contra incendios 3512 diésel - alta y baja regulación

Bombas anti-incendios diésel 3512

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
1600 hp
1193 kW
Emisiones
Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM. No está en la lista UL
Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM. No está en la lista UL
Régimen nominal
1460-1750 rev/min
1460-1750 rev/min

Información general

La bomba contra Incendios industrial diésel Cat?� 3512 se ofrece en potencias a partir de 1066-1193 kW (1430-1600 hp) a 1460-1750 rev/min. Estas clasificaciones no están certificadas, no es´tan aprobadas por la FM y no están listados por la UL. Están disponibles para zonas globales no reguladas. El arranque a demanda es una opción imprescindible para un motor de bomba anti-incendios, siempre. Los motores para bombas anti-incendios Cat?� tienen una reputación de arranques fiables y un largo servicio eficiente.

Especificaciones del producto para 3512

Máxima potencia 1600 hp 1193 kW
Régimen nominal 1460-1750 rev/min 1460-1750 rev/min
Potencia mínima 1430 hp 1066 kW
Emisiones Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM. No está en la lista UL Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM. No está en la lista UL
Configuración del motor V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Cilindrada 2105 pulg³ 34.5 l
Relación de compresión 13.0:1 13.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 113.8 pulg 2890 mm
Altura 68.6 pulg 1743 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 13999 lb 6350 kg

3512 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire. Servicio regular, seco, tipo panel con indicadores de servicio, turboalimentador, postenfriado mediante camisa de agua.
  • Turboalimentador, montado en la parte trasera
  • Postenfriamiento de la camisa de agua

Sistema de control

  • Alternadores de carga 24 voltios, 35 amperios
  • Regulador, lado derecho, 3161 con cárter de aceite sintético autónomo
  • Control de la proporción aire-combustible
  • Control mecánico de la velocidad, sin control del par
  • Control de regulador
  • Bloqueo positivo

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco

Volantes y caja del volante

  • Volante SAE N.º 0
  • 151 dientes del volante
  • Caja del volante SAE N.º 0
  • Rotación estándar SAE

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, con indicadores de servicio, tipo cartucho con servicio en lado derecho
  • Bomba de transferencia de combustible

Instrumentos

  • Panel de instrumentos, lado derecho
  • Manómetro de aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Indicador diferencial del filtro de aceite
  • Indicador de temperatura de camisa de agua
  • Medidor de servicio, eléctrico
  • Tacómetro

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Varilla de medición
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, tipo cartucho con servicio en lado derecho
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Eliminación de humos (no instalada)

Sistema de montaje

  • Raíles, montaje, longitud del motor, 254 mm (10 pulg), tipo industrial, canal C.
  • Incluido en algunos motores de primer nivel

Toma de fuerza

  • Mando de accesorios, parte superior derecha
  • Caja delantera, una cara

Sistema de protección

  • Caja de conexiones
  • Cierre manual, lado derecho
  • Protección de cierre de seguridad, activado para parada
  • Baja presión de aceite, ralentí bajo 69 kPa (10 psi); ralentí alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura del agua
  • Exceso de velocidad
  • Solenoide de regulador 3161 energizado para apagado

Sistema de arranque

  • Interruptor de arranque

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare 3512 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Bomba contra incendios 3512 diésel - alta y baja regulación

Bomba contra incendios 3512 diésel - alta y baja regulación