Clasificación de potencia
Máxima potencia | 142 hp 106 kW |
Par máximo | 411.2 lb-pie a 1400 rev/min 558 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 91.2 hp 68 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores diésel industriales Cat?� C4.4 ofrecen el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia de combustible y bajas emisiones. Probados exhaustivamente en el trabajo, estos motores utilizan una gama de sistemas de combustible Common Rail y sistemas de control avanzados para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento en el entorno más duro. Han demostrado que pueden manejar las aplicaciones más difíciles y ofrecer un rendimiento superior que supera las expectativas de los usuarios más exigentes. Las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C4.4 incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, equipos de césped y jardinería y minería subterránea. Los motores C4.4, con potencias 74,5-106 kW (100-142 CV) a 2200 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA y a Stage IIIA de la UE. Están disponibles si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas
Máxima potencia | 142 hp 106 kW |
Par máximo | 411.2 lb-pie a 1400 rev/min 558 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 91.2 hp 68 kW |
Emisiones | Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Relación de compresión | 16.9:1 16.9:1 |
Aspiración | Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 24.8 pulg 631 mm |
Anchura | 24.6 pulg 626 mm |
Altura | 37.7 pulg 958 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 794 lb 360 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS