Clasificación de potencia
Máxima potencia | 580 hp 433 kW |
Par máximo | 1958 lb-pie a 1400 rev/min 2655 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 475 hp 354 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat® C15 se ofrece en potencias de 354-433 bkW (475-580 bhp) a 1800-2100 rev/min. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C15 se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aeronaves, equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, cosechadoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, dragas, silvicultura, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadoras/recargadores, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos de transporte de superficie y zanjadoras.
Máxima potencia | 580 hp 433 kW |
Par máximo | 1958 lb-pie a 1400 rev/min 2655 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 475 hp 354 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6.7 pulg 171 mm |
Cilindrada | 927.6 pulg³ 15.2 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 56.6 pulg 1438 mm |
Anchura | 38.1 pulg 969 mm |
Altura | 49.1 pulg 1248 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 3673 lb 1666 kg |
Longitud | 45.4 pulg 1153 mm |
Anchura | 43.8 pulg 1112 mm |
Altura | 25.7 pulg 654 mm |
Peso | 600 lb 272 kg |
Diámetro | 14 pulg 356 mm |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Anchura | 11.3 pulg 287 mm |
Altura | 21.7 pulg 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacidad de volumen | 51.1 qt (EE. UU.) 48.4 l |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS