Clasificación de potencia
Máxima potencia | 456 hp 340 kW |
Par máximo | 1540 lb-pie a 1400 rev/min 2088 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2200 rev/min 1800-2200 rev/min |
Potencia mínima | 335 hp 250 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat® C9.3B se ofrece en potencias de 250-340 kW (335-456 hp) a 1800-2200 rev/min. Estas clasificaciones nominales cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Fase V de la UE, Stage IV para motores extraviales (NR) de China, Japón 2014 y Stage V de Corea.
Máxima potencia | 456 hp 340 kW |
Par máximo | 1540 lb-pie a 1400 rev/min 2088 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2200 rev/min 1800-2200 rev/min |
Potencia mínima | 335 hp 250 kW |
Emisiones | Stage V de UE, Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Japón 2014, China NRIV Stage V de UE, Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Japón 2014, China NRIV |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 4.5 pulg 115 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Cilindrada | 567.5 pulg³ 9.3 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 44 pulg 1125 mm |
Anchura | 31 pulg 791 mm |
Altura | 42 pulg 1068 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1907 lb 865 kg |
Longitud | 36 pulg 925 mm |
Anchura | 27 pulg 694 mm |
Altura | 17 pulg 432 mm |
Peso | 211 lb 96 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSMotores diésel C9.3B Tier 4 - altamente regulado
Motores diésel C9.3B Tier 4 - altamente regulado
Motores diésel C9.3B Tier 4 - altamente regulado
Motores diésel C9.3B Tier 4 - altamente regulado
Testimonio del cliente del motor Cat D6T Tier 4
Animación del motor industrial C9.3 ACERT Tier 4