Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C7.1

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
275 hp
205 kW
Par máximo
774 lb-pie a 1400 rev/min
1050 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU
Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU

Información general

Las condiciones, aplicaciones y entornos exigentes hacen que los motores diésel industriales C7.1 de Cat?� en esta gama de potencia sean la solución perfecta para sus equipos de servicio severo. Con décadas de innovación y experiencia en motores diésel a nuestras espaldas, ofrecen los bajos costes de operación y la legendaria fiabilidad y durabilidad Cat que le proporcionarán una potente ventaja competitiva. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores mundial Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C7.1 se incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, Equipos de césped y jardinería y minería subterránea. Motores C7.1, con potencias 116-205 bkW (140-275 bhp) a 2200-2500 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Están disponibles si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas

Especificaciones del producto para C7.1

Máxima potencia 275 hp 205 kW
Par máximo 774 lb-pie a 1400 rev/min 1050 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 2200-2500 rev/min 2200-2500 rev/min
Potencia mínima 155.6 hp 116 kW
Emisiones Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU Stage III extravial China, MAR-1 Brazil, ECE R96 Stage IIIA NU
Configuración del motor 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.7 pulg³ 7.01 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 36.6 pulg 929 mm
Anchura 26.3 pulg 668 mm
Altura 32.2 pulg 817 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 1115 lb 506 kg

C7.1 Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico completo, todos los conectores y mazos de cables son resistentes al agua y están diseñados para soportar los duros entornos fuera de la carretera, las características del software son flexibles y configurables y el bus CAN SAE J1939 está bien soportado, lo que permite que las máquinas estén altamente integradas

Sistema de refrigeración

  • Temperatura del depósito superior de 108 °C (226 °F) de serie para minimizar el tamaño del paquete de refrigeración, mezcla de agua y glicol 50:50, orientación detallada sobre el diseño del sistema de refrigeración y validación disponible para garantizar la fiabilidad de la máquina

Sistema de escape

  • Filtro de partículas diésel y sistema de regeneración suministrados, con una gama de opciones de entrada y salida

Volantes y caja del volante

  • Amplia selección de interfaces de transmisión, incluidas las configuraciones SAE1, SAE2 o SAE3

Sistema de combustible

  • Common Rail electrónico de alta presión, tecnología ACERTTM, diseño de filtro innovador para garantizar la máxima protección del motor.

Sistema de lubricación

  • Amplia gama de cárteres de aceite para diferentes aplicaciones

Toma de fuerza

  • Bridas SAE A o SAE B en el lado izquierdo. También está disponible la toma de fuerza doble del lado derecho. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones, también hay disponibles compresores montados en fábrica.

General

  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C7.1 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel C7.1C LRC: menos regulados y no regulados

360 View