Motor C4.4 IV de China para motores extraviales con postratamiento

Motores diésel industriales C4.4 China NR4

C4.4 China Nonroad IV

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
173.5 hp
129.4 kW
Par máximo
553 lb-pie a 1400 rev/min
750 Nm a 1400 rev/min
Emisiones
Stage IV de China para motores extraviales
Stage IV de China para motores extraviales

Información general

El motor diésel industrial Cat?� C4.4 se ofrece en potencias de 110-129,4 bkW (147,5-173,5 bhp) a 2200 rev/min, que cumplen los estándares de emisiones Stage IV de China para motores extraviales. El C4.4 está diseñado para satisfacer las necesidades de muchos sectores y aplicaciones, incluidos equipos de perforación, astilladoras/rectificadoras, manipulación de materiales, minería, equipos de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, cosechadoras de frutos, jardinería y equipos de minería subterránea.

Especificaciones del producto para C4.4 China NR4

Máxima potencia 173.5 hp 129.4 kW
Par máximo 553 lb-pie a 1400 rev/min 750 Nm a 1400 rev/min
Régimen nominal 2000 a 2200 rev/min 2000 a 2200 rev/min
Potencia mínima 147.5 hp 110 kW
Emisiones Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales
Configuración del motor 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Relación de compresión 16.5:1 16.5:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Longitud 24.8 pulg 630 mm
Anchura 29.4 pulg 748 mm
Altura 35.3 pulg 897 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 1179 lb 535 kg
Longitud 26.5 pulg 673 mm
Anchura 16.2 pulg 411 mm
Altura 12.2 pulg 309 mm
Peso 110 lb 50 kg
Diámetro 10.64 pulg 270.3 mm

C4.4 China NR4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico completo, todos los conectores y mazos de cables son impermeables y están diseñados para soportar los duros entornos fuera de la carretera
  • Las características de software flexibles y configurables y el bus CAN SAE J1939 bien soportado permiten máquinas altamente integradas

Sistema de refrigeración

  • Temperatura del depósito superior de 108° C (226° F) como estándar para minimizar el tamaño del paquete de refrigeración
  • Mezcla de agua y glicol 50:50

Volantes y caja del volante

  • Equipado de serie con la configuración SAE3

Sistema de combustible

  • Common Rail de presión electrónica alta
  • Diseño innovador del filtro para garantizar la máxima protección del motor

Sistema de lubricación

  • Amplia gama de cárteres de aceite para diferentes aplicaciones

Toma de fuerza

  • Bridas SAE A y SAE B en el lado izquierdo. Brida adicional SAE A disponible en el lado izquierdo. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones. También hay disponibles compresores montados en fábrica.

General

  • Disponible con o sin equilibrador
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Equipos de postratamiento/control de emisiones limpias Stage IV de China para motores extraviales

  • Módulo de emisiones limpias (CEM), compuesto por un filtro de partículas diésel (DPF) y un catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Reducción catalítica selectiva (SCR)
  • Conexión de tubo flexible de 3" con opciones rectas, de 45° y de 90° para mayor flexibilidad

Compare C4.4 China NR4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motor C4.4 IV de China para motores extraviales con postratamiento

Motor C4.4 IV de China para motores extraviales con postratamiento