Clasificación de potencia
Máxima potencia | 1350 hp 1007 kW |
Par máximo | 4548 lb-pie a 1400 rev/min 6166 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 950 hp 708 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Independientemente del lugar en el que operen y de la aplicación, los motores diésel industriales Cat?� C32 proporcionarán una potencia duradera y fiable que mantendrá la productividad de sus clientes y reducirá sus costes de explotación para que sigan siendo rentables. Los motores Cat?� actuales son los mejores jamás producidos por Caterpillar, con un legado de potencia y fiabilidad robusta impulsado por las exigencias de rendimiento. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por estos motores de alta potencia se incluyen: equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, construcción, grúas, dragas, silvicultura, unidades de potencia hidráulica, industria general, equipos de riego, manipulación de materiales, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos de transporte de superficie y zanjadoras. Estos motores C32, con potencias 708-1007 bkW (950-1350 bhp) a 1800-2100 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Están disponibles utilizando la flexibilidad de la EPA de EE. UU., y para otras áreas reguladas y no reguladas.
Máxima potencia | 1350 hp 1007 kW |
Par máximo | 4548 lb-pie a 1400 rev/min 6166 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 950 hp 708 kW |
Emisiones | Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. |
Configuración del motor | V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 6.4 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1958.9 pulg³ 32.1 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 75.5 pulg 1917 mm |
Anchura | 58.2 pulg 1479 mm |
Altura | 51.9 pulg 1319 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 6495 lb 2946 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS