Motores diésel C1.7 Stage IV de China para motores extraviales

Motores diésel industriales C1.7 China NR4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
25.3 hp
18.9 kW
Par máximo
72.2 lb-pie a 1600 rev/min
97.9 Nm a 1600 rev/min
Emisiones
Stage IV de China para motores extraviales
Stage IV de China para motores extraviales

Información general

El C1.7 es un motor diésel industrial de inyección indirecta que cumple la normativa de emisiones China Nonroad Stage IV sin necesidad de control electrónico, postratamiento o recirculación de gases de escape. Está disponible con muchas opciones configurables en fábrica para minimizar los costes de desarrollo de la máquina y de fabricación.

Especificaciones del producto para C1.7 China NR4

Máxima potencia 25.3 hp 18.9 kW
Par máximo 72.2 lb-pie a 1600 rev/min 97.9 Nm a 1600 rev/min
Régimen nominal 2200 rev/min 2200 rev/min
Potencia mínima 25.3 hp 18.9 kW
Emisiones Stage IV de China para motores extraviales Stage IV de China para motores extraviales
Configuración del motor 3 en línea 3 en línea
Calibre 3.3 pulg 84 mm
Carrera 3.9 pulg 100 mm
Cilindrada 101.4 pulg³ 1.662 l
Relación de compresión 23:01 23:01
Aspiración Aspiración natural Aspiración natural
Sistema de combustión Inyección indirecta Inyección indirecta
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento NA NA
Longitud 22.2 pulg 564 mm
Anchura 17.8 pulg 453 mm
Altura 25.7 pulg 654 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 353 lb 160 kg

C1.7 China NR4 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire estándar
  • Aspiración natural

Sistema de control

  • Alternador 12 voltios 65 u 85 amperios
  • Motor de arranque 12 V
  • Sistema de ayuda al arranque con bujías
  • Unidad de control electrónico con sistema de combustible mecánico
  • N/C
  • Todos los conectores y el mazo de cables son resistentes al agua y están diseñados para soportar entornos difíciles extraviales
  • Sensores robustos y fiables

Sistema de refrigeración

  • Bomba de refrigerante accionada por correa
  • Interruptor de temperatura del refrigerante
  • Elección de ventiladores de refrigeración
  • Opciones de accionamiento del ventilador

Volante y caja del volante

  • Opciones de volante y caja del volante

Sistema de combustible

  • Inyección indirecta
  • Filtro de combustible roscado
  • Inyectores de boquilla simple

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite roscado
  • Presostato de aceite lubricante
  • Opciones de cárter de aceite para diversas aplicaciones

Toma de fuerza (TdF)

  • Accionamiento de la TdF SAE A

General

  • Hierro fundido, bloque de motor
  • Opciones de colectores de escape de hierro fundido
  • Pintura: amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud
  • Opciones de colectores de inducción
  • Montaje del motor
  • Provisión del calentador de bloque

Equipos de postratamiento/control de emisiones limpias

  • NA
  • NA

Compare C1.7 China NR4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C1.7 Stage IV de China para motores extraviales

Motores diésel C1.7 Stage IV de China para motores extraviales