Clasificación de potencia
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Régimen nominal | 1500-2100 rev/min 1500-2100 rev/min |
Potencia mínima | 600 hp 447 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Motores de bomba contra incendios Cat?� C18, con potencias 447-597 kW (600-800 CV) a 1750-2100 rpm, cumplen las normas de emisiones Tier 3 o Tier 2 de la EPA de EE.UU. para motores de bombas de emergencia estacionarios. Potencia: 522 kW (700 CV) a 1500 rev/min no está certificado. Todas las potencias están aprobadas por FM y listadas por UL. El arranque a demanda es una opción imprescindible para un motor de bomba anti-incendios, siempre. Los motores para bombas anti-incendios Cat?� tienen una reputación de arranques fiables y un largo servicio eficiente. La línea de bombas para camiones de bomberos Cat cubre una amplia gama de instalaciones. A 447-597 kW (600-800 hp), el C18 es la nueva incorporación a la línea de motores para bombas anti-incendios Cat y continúa el fuerte legado de arranques fiables y una vida útil larga y duradera.
Máxima potencia | 800 hp 597 kW |
Régimen nominal | 1500-2100 rev/min 1500-2100 rev/min |
Potencia mínima | 600 hp 447 kW |
Emisiones | Normas de emisiones Tier 3, Tier 2 o no certificadas de la EPA de EE.UU. para motores de bombas de emergencia estacionarias. Aprobado por FM, en la lista de UL Normas de emisiones Tier 3, Tier 2 o no certificadas de la EPA de EE.UU. para motores de bombas de emergencia estacionarias. Aprobado por FM, en la lista de UL |
Configuración del motor | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Cilindrada | 1104.5 pulg³ 18.1 l |
Relación de compresión | 16.3:1 16.3:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 74.7 pulg 1889 mm |
Anchura | 42.6 pulg 1082 mm |
Altura | 54.3 pulg 1380 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 4306 lb 1953 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSBomba contra incendios C18 diésel - alta y baja regulación