Clasificación de potencia
Máxima potencia | 690 hp 515 kW |
Par máximo | 2360 lb-pie a 1300 rev/min 3200 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 456 hp 340 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
C13D
Solicitar una cotización Encontrar distribuidorEspecificaciones clave
El Cat® C13D es un motor robusto y de gran potencia fabricado para máquinas que realizan continuamente trabajos duros en sectores como la minería, la construcción, el apoyo en tierra a aeronaves, etc. Las variantes de esta plataforma son aptas para países con estándares de emisiones fuera de carretera menos estrictas, como UN ECE R96 Stage IIIA y Mar-1 de Brasil. Además, las variantes no reguladas son ideales para países sin normas de emisiones fuera de carretera.
Máxima potencia | 690 hp 515 kW |
Par máximo | 2360 lb-pie a 1300 rev/min 3200 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 456 hp 340 kW |
Emisiones | UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 de Brasil, no regulado UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 de Brasil, no regulado |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
Carrera | 6.4 pulg 162 mm |
Cilindrada | 787.2 pulg³ 12.9 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Longitud | 54 pulg 1381 mm |
Anchura | 38 pulg 969 mm |
Altura | 50 pulg 1273 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 2544 lb 1154 kg |