Motores diésel C7 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C7

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
300 hp
224 kW
Emisiones
Stage II de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE
Stage II de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE
Régimen nominal
1800-2200 rev/min
1800-2200 rev/min

Información general

Las condiciones, aplicaciones y entornos exigentes hacen que los motores diésel industriales C7 de Cat?� sean la solución perfecta para sus equipos de servicio severo. Con décadas de innovación y experiencia en motores diésel a nuestras espaldas, ofrecen los bajos costes de operación y la legendaria fiabilidad y durabilidad Cat que le proporcionarán una potente ventaja competitiva. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores mundial Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C7 se incluyen: agricultura, ascensores aéreos, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, Equipos de césped y jardinería y minería subterránea. Los motores C7, con potencias 168-224 bkW (225-300 bhp) a 1800-2200 rev/min, cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Están disponibles si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas

Especificaciones del producto para C7

Máxima potencia 300 hp 224 kW
Régimen nominal 1800-2200 rev/min 1800-2200 rev/min
Potencia mínima 225 hp 168 kW
Emisiones Stage II de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE Stage II de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE
Configuración del motor 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 4.3 pulg 110 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 442 pulg³ 7.2 l
Relación de compresión 16.2:1 16.2:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 41.5 pulg 1053 mm
Anchura 29.8 pulg 758 mm
Altura 40.6 pulg 1032 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 1296 lb 588 kg

C7 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentado
  • Con postenfriador aire a aire

Sistema de control

  • Regulación electrónica, control de velocidad de la toma de fuerza
  • Clasificaciones programables
  • Compensación automática de la altitud
  • Compensación de potencia para la temperatura del combustible
  • Límite programable de ralentí alto y bajo y de motor total
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Transmisión y control del sistema de control del motor SAE J1939
  • Unidad de control electrónico (ECU) ADEM™A4

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa, salida vertical
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga
  • Bomba de agua, entrada

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco
  • Salida de escape opcional

Volantes y caja del volante

  • Caja de volante SAE N.º 1

Sistema de combustible

  • Inyección HEUI™
  • Filtro de combustible, secundario (2 micras)
  • Tecnología ACERT™
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Filtros de aceite lubricante
  • Carter de aceite del cárter delantero
  • Varilla de medición
  • Bomba de aceite accionada por engranajes

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C7 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motores diésel C7 LRC: menos regulados y no regulados

Motores diésel C7 LRC: menos regulados y no regulados