Clasificación de potencia
Máxima potencia | 13.7 hp 10.2 kW |
Par máximo | 22 lb-pie a 2600 rev/min 29.7 Nm a 2600 rev/min |
Régimen nominal | 2800-3600 rev/min 2800-3600 rev/min |
Potencia mínima | 11 hp 8.2 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores diésel industriales Cat?� C0.5 ofrecen un rendimiento impresionante en una amplia gama de velocidades con una densidad de potencia excepcional. Su tamaño ultracompacto y su amplia gama de opciones garantizan que estos motores sean ideales para una amplia gama de aplicaciones pequeñas fuera de la carretera. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C0.5 se incluyen: unidades de potencia auxiliar, compactadores/rodillos, equipos móviles de movimiento de tierras, torres de iluminación móviles y césped y jardinería. Los motores C0.5, con potencias 8,2-10,2 bkW (11,0-13,7 bhp) a 2800-3600 rev/min están disponibles utilizando la flexibilidad de la EPA de EE. UU. También están disponibles para Europa y, en función de los estándares de emisiones aplicables, pueden introducirse en otras zonas reguladas.
Máxima potencia | 13.7 hp 10.2 kW |
Par máximo | 22 lb-pie a 2600 rev/min 29.7 Nm a 2600 rev/min |
Régimen nominal | 2800-3600 rev/min 2800-3600 rev/min |
Potencia mínima | 11 hp 8.2 kW |
Emisiones | Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. |
Configuración del motor | 2 en línea, diésel de 4 tiempos 2 en línea, diésel de 4 tiempos |
Calibre | 2.6 pulg 67 mm |
Carrera | 2.8 pulg 72 mm |
Cilindrada | 31 pulg³ 0.5 l |
Relación de compresión | 23.5:1 23.5:1 |
Aspiración | Aspiración natural (NA) Aspiración natural (NA) |
Sistema de combustión | Inyección indirecta Inyección indirecta |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 16 pulg 407 mm |
Anchura | 14.6 pulg 371 mm |
Altura | 20.6 pulg 523 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 126 lb 57 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS