3512C LRC

Motores diésel industriales 3512C

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
1500 hp
1120 kW
Par máximo
5259 lb-pie a 1500 rev/min
7130 Nm a 1500 rev/min
Emisiones
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.

Información general

Para sus mayores necesidades de potencia en cualquier entorno, los motores diésel industriales Cat® 3512C ofrecen el rendimiento y la durabilidad insuperables que sus clientes necesitan para mantener sus aplicaciones y operaciones industriales en funcionamiento. Ofrecen una gran potencia, una fiabilidad probada y una excelente eficiencia de combustible. Estos motores mantienen unos costes de funcionamiento bajos para que sus clientes sigan siendo rentables durante años. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores 3512 se incluyen: equipos de perforación, astilladoras/trituradoras, construcción, grúas, dragas, silvicultura, industria en general, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, bombas, palas/dragas, equipos de transporte de superficie y zanjadoras. El motor 3512C, con una potencia de 1120 bkW (1500 bhp) a 1800 rev/min, es equivalente al Tier 2 de la EPA de EE. UU. Está disponible si se utiliza la flexibilidad de la EPA de EE. UU. y para otras áreas reguladas y no reguladas

Especificaciones del producto para 3512C

Máxima potencia 1500 hp 1120 kW
Par máximo 5259 lb-pie a 1500 rev/min 7130 Nm a 1500 rev/min
Régimen nominal 1800 rev/min 1800 rev/min
Potencia mínima 1500 hp 1120 kW
Emisiones Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Configuración del motor V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Cilindrada 3158 pulg³ 51.8 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 120.8 pulg 3067 mm
Anchura 70.3 pulg 1785 mm
Altura 71.1 pulg 1319 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 13400 lb 6078 kg

3512C Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Postenfriado aire a aire (ATAAC)
  • Dos turboalimentadores, montados en la parte trasera

Sistema de control

  • Control de motor electrónico, lado derecho

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de camisa de agua centrífuga con accionamiento por engranaje
  • Conexiones para la refrigeración del radiador

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco
  • Dos turboalimentadores con cojinetes refrigerados por agua
  • Dos salidas de escape, brida redonda de 203 mm (8 pulg.).

Volantes y caja del volante

  • Volante, SAE N.º 00 (183 dientes)
  • Caja del volante SAE No. 00

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, tipo giratorio en el lado izquierdo
  • Bomba de transferencia de combustible
  • Inyectores de las unidades de control electrónico

Instrumentos

  • No hay panel de instrumentos o indicadores estándar

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite y varilla de medición, lado izquierdo
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite: tipo roscado en el lado izquierdo
  • Cárter de aceite

Sistema de montaje

  • Soporte delantero del muñón

Toma de fuerza

  • Caja delantera, doble cara

Sistema de protección

  • El sistema de monitorización del ECM proporciona un motor programable por el cliente
  • Estrategias de reducción de potencia para protegerse de las condiciones de funcionamiento adversas
  • Entradas de lógica de parada de emergencia mediante conexión de interfaz del cliente de 40 clavijas

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctricos dobles de 24 V

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: Amarillo Caterpillar

Compare 3512C con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3512C LRC

3512C LRC