Clasificación de potencia
Máxima potencia | 577 hp 430 kW |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 456 hp 340 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Unidad de Potencia Diésel Industrial Cat?� C13B se ofrece en potencias de 340-430 kW (456-577 hp) a 1800-2100 rev/min y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Fase V de la UE, Stage IV de China para motores extraviales, Japón 2014 y Stage V de Corea. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat?� es un paquete de potencia completo que contiene un radiador, volante, alternador y cableado del alternador completamente premontados para una instalación rápida y sencilla en una serie de aplicaciones OEM, del cliente y del empaquetador. Estas unidades de potencia diésel están preparadas para realizar las aplicaciones de irrigación, industriales, minería y bombeo.
Máxima potencia | 577 hp 430 kW |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 456 hp 340 kW |
Emisiones | Stage V de UE, Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Japón 2014, China NRIV Stage V de UE, Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Japón 2014, China NRIV |
Configuración del motor | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
Carrera | 6.2 pulg 157 mm |
Cilindrada | 762.8 pulg³ 12.5 l |
Relación de compresión | 15.8:1 15.8:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 79 pulg 2002 mm |
Anchura | 46 pulg 1160 mm |
Altura | 71 pulg 1801 mm |
Peso | 3935 lb 1785 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS