Clasificación de potencia
Máxima potencia | 2100 hp 1506 kW |
Par máximo | 7563 lb-pie a 1300 rev/min 10254 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1750 rev/min 1750 rev/min |
Potencia mínima | 2100 hp 1506 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Cat?� 3516C se ofrece con 1506 bkW (2100 bhp) a 1750 rev/min. Este motor está disponible con las disposiciones Flex de la EPA (Estados Unidos) y para otras zonas reguladas y no reguladas del mundo. La 3516C ofrece un rendimiento y una durabilidad insuperables en una gran variedad de industrias y aplicaciones, entre las que se incluyen perforadoras y taladradoras, astilladoras, trituradoras, grúas, dragas, silvicultura, manipulación de materiales, minería y bombas.
Máxima potencia | 2100 hp 1506 kW |
Par máximo | 7563 lb-pie a 1300 rev/min 10254 Nm a 1300 rev/min |
Régimen nominal | 1750 rev/min 1750 rev/min |
Potencia mínima | 2100 hp 1506 kW |
Emisiones | Estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores extraviales (sin certificación actual de la EPA) Estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. para motores extraviales (sin certificación actual de la EPA) |
Configuración del motor | V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 8.5 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4760 pulg³ 78 l |
Relación de compresión | 14.7:1 14.7:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 129.1 pulg 3278 mm |
Anchura | 60.2 pulg 1530 mm |
Altura | 81.2 pulg 2062 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 17284 lb 7840 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS