Clasificación de potencia
Máxima potencia | 1065 hp 794 kW |
Régimen nominal | 1460-1750 rev/min 1460-1750 rev/min |
Potencia mínima | 950 hp 709 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La bomba contra Incendios industrial diésel Cat?� 3508 se ofrece en potencias a partir de 709-794 kW (950-1065 hp) a 1460-1750 rev/min. Estas clasificaciones no están certificadas, no es´tan aprobadas por la FM y no están listados por la UL. Están disponibles para zonas globales no reguladas. El arranque a demanda es una opción imprescindible para un motor de bomba anti-incendios, siempre. Los motores para bombas anti-incendios Cat?� tienen una reputación de arranques fiables y un largo servicio eficiente.
Máxima potencia | 1065 hp 794 kW |
Régimen nominal | 1460-1750 rev/min 1460-1750 rev/min |
Potencia mínima | 950 hp 709 kW |
Emisiones | Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM y no están listados por la UL Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM y no están listados por la UL |
Configuración del motor | V-8, diésel con ciclo de 4 tiempos V-8, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 7.5 pulg 190 mm |
Cilindrada | 2105 pulg³ 34.5 l |
Relación de compresión | 13.0:1 13.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 92.5 pulg 2350 mm |
Altura | 74.9 pulg 1902 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 11805 lb 5355 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS