Clasificación de potencia
Máxima potencia | 320 hp 240 kW |
Par máximo | 935 lb-pie a 1400 rev/min 1268 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 172 hp 129 kW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial C7.1 se ofrece en potencias de 129-225 kW (172-302 hp) a 2200 rev/min y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Fase V de la UE. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C7.1 se incluyen: agricultura, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, aplastadoras, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, cosechadoras, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadores/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, zanjadoras, Equipos de césped y jardinería y minería subterránea.
Máxima potencia | 320 hp 240 kW |
Par máximo | 935 lb-pie a 1400 rev/min 1268 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2200 rev/min 2200 rev/min |
Potencia mínima | 172 hp 129 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Fase V de la UE Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Fase V de la UE |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5.3 pulg 135 mm |
Cilindrada | 427.7 pulg³ 7 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado-postenfriado (TTA) en serie |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 41.9 pulg 1064 mm |
Anchura | 31.4 pulg 798 mm |
Altura | 35.9 pulg 912 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1658 lb 752 kg |
Longitud | 29 pulg 733 mm |
Anchura | 30.3 pulg 769 mm |
Altura | 18.1 pulg 455 mm |
Peso | 236 lb 107 kg |
Diámetro | 13.3 pulg 338 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.