C3.6 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados

Motores diésel industriales C3.6 para tractores

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
121 hp
90 kW
Par máximo
369 lb-pie a 1500 rev/min
500 Nm a 1500 rev/min
Emisiones
UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 Brasil
UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 Brasil

Información general

Los motores diésel industriales Cat® C3.6 ofrecen el equilibrio perfecto entre tamaño compacto, fiabilidad y rendimiento. Este motor se ofrece con potencias de hasta 90 kW (121 hp) a 2400 rev/min.

El C3.6 está diseñado para cumplir con los requisitos específicos de los tractores agrícolas, incluido el cárter estructural con ejes equilibradores dobles integrados.

Especificaciones del producto para C3.6 para tractores

Máxima potencia 121 hp 90 kW
Par máximo 369 lb-pie a 1500 rev/min 500 Nm a 1500 rev/min
Régimen nominal 2200-2400 rev/min 2200-2400 rev/min
Potencia mínima 74 hp 55 kW
Emisiones UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 Brasil UN ECE R96 Stage IIIA, MAR-1 Brasil
Configuración del motor 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Carrera 4.7 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 l
Relación de compresión 17.0:1 17.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA)
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 26.8 pulg 681 mm
Anchura 22.2 pulg 564 mm
Altura 33.7 pulg 855 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 840 lb 381 kg

C3.6 para tractores Equipos estándar

Sistema de control

  • Motor de arranque (12 V)
  • Alternador (12 V)
  • Unidad de control electrónico (montada en el chasis)
  • Sensores de control del motor y robusto mazo de cables
  • Interfaz de datos a través de CANbus SAE J1939

Volantes y caja del volante

  • Placa trasera agrícola para el soporte de la transmisión
  • Elección del volante de inercia para adaptarse a las bombas y transmisiones hidráulicas habituales en la industria
  • Toma de fuerza lateral con interfaz SAE A o SAE B

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible: montado en el chasis
  • Con sensor de agua

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite lubricante
  • Bandeja de aceite de alta inclinación - 25 grados continuos en todas las direcciones

General

  • Capacidad de arranque en frío a -25° C (-13° F)
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare C3.6 para tractores con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

C3.6 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados

C3.6 Motores diésel LRC - menos regulados y no regulados