3612 LRC

Motores diésel industriales 3612

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
4962 hp
3700 kW
Par máximo
30848 lb-pie a 800 rev/min
41822 Nm a 800 rev/min
Emisiones
Sin certificación
Sin certificación

Información general

Para sus mayores necesidades de potencia en cualquier entorno, los motores diésel industriales Cat?� 3612 ofrecen el rendimiento y la durabilidad insuperables que sus clientes necesitan para mantener sus aplicaciones y operaciones industriales en funcionamiento. Ofrecen una gran potencia, una fiabilidad probada y una excelente eficiencia de combustible. Estos motores mantienen unos costes de funcionamiento bajos para que sus clientes sigan siendo rentables durante años. Entre as industrias impulsadas por los motores 3616 se incluyen la construcción, la silvicultura, la industria general, la manipulación de materiales y la minería. Estos motores 3612, con potencias 2980-3700 bkW (3996-4962 bhp) a 750-1000 rev/min, no están certificados y están disponibles para zonas globales no reguladas.

Especificaciones del producto para 3612

Máxima potencia 4962 hp 3700 kW
Par máximo 30848 lb-pie a 800 rev/min 41822 Nm a 800 rev/min
Régimen nominal 750-1000 rev/min 750-1000 rev/min
Potencia mínima 3996 hp 2980 kW
Emisiones Sin certificación Sin certificación
Configuración del motor V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 13527 pulg³ 221.7 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Postratamiento - -
Longitud 180 pulg 4562 mm
Anchura 67 pulg 1704 mm
Altura 127 pulg 3231 mm
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales 55300 lb 25140 kg

3612 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo de postenfriador, revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire)
  • Filtro de aire. Servicio regular, seco, tipo panel con indicadores de servicio, turboalimentador, postenfriado mediante camisa de agua.
  • Turboalimentador, montado en la parte trasera
  • Postenfriamiento de la camisa de agua

Sistema de control

  • Regulador, lado derecho, 3161 con cárter de aceite sintético autónomo
  • Control de la proporción aire-combustible
  • Control mecánico de la velocidad, sin control del par
  • Control de regulador
  • Bloqueo positivo

Sistema de refrigeración

  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de camisa de agua, centrífuga

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco

Volantes y caja del volante

  • Volante SAE N.º 00
  • 183 dientes del volante
  • Caja del volante SAE No. 00

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible, con indicadores de servicio, tipo cartucho con servicio en lado derecho
  • Bomba de transferencia de combustible

Instrumentos

  • Panel de instrumentos, lado derecho
  • Manómetro de aceite del motor
  • Manómetro de combustible
  • Indicador diferencial del filtro de aceite
  • Indicador de temperatura de camisa de agua
  • Medidor de servicio, eléctrico
  • Tacómetro

Sistema de lubricación

  • Respiradero del cárter, montado en la parte superior
  • Radiador de aceite
  • Llenado de aceite
  • Varilla de medición
  • Bomba de aceite
  • Filtro de aceite, tipo cartucho con servicio en lado derecho
  • Cárter de aceite poco profundo

Sistema de montaje

  • Raíles, montaje, longitud del motor, 254 mm (10 pulg), tipo industrial, canal C.

Toma de fuerza

  • Mando de accesorios, parte superior derecha
  • Caja delantera, una cara

Sistema de protección

  • Caja de conexiones
  • Cierre manual, lado derecho
  • Protección de cierre de seguridad, activado para parada
  • Baja presión de aceite, ralentí bajo 69 kPa (10 psi); ralentí alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura del agua
  • Exceso de velocidad
  • Solenoide de regulador 3161 energizado para apagado

Sistema de arranque

  • Interruptor de arranque

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Argollas de elevación
  • Pintura: Amarillo Caterpillar, con colores opcionales disponibles previa solicitud

Compare 3612 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

3612 LRC

3612 LRC