246D3

Minicarregadeiras 246D3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacidade Operacional Nominal
2200 lb
1000 kg
Peso Operacional
7478 lb
3392 kg

Visão Geral

Confortáveis. Desempenho. Inteligente.

A Minicarregadeira 246D3 Cat®, com seu projeto de levantamento radial, proporciona um impressionante alcance de levantamento médio e excelente desempenho em escavações com excepcional potência na barra de tração.

Vantagens

15% Espaço Adicional para Mais Conforto para o Operador

•Cabine Reprojetada e Mais Confortável
•Porta de abertura mais ampla para facilitar a entrada na máquina

30% Capacidade Adicional em uma Nova Linha de Caçambas

•Novas Caçambas Industriais de Desempenho

INTELIGENTE

•Fornece um Novo Nível de Compatibilidade Entre a Máquina e as Ferramentas
•Tecnologia SMART integrada para automatizar acessórios complexos
- EXCLUSIVIDADES DO SETOR
- Reconhecimento de acessórios
- Controles de adaptações
Grade Assist

Especificações de Produto para 246D3

Potência Bruta - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potência Líquida - SAE 1349 71.8 HP 53.6 kW
Deslocamento 203 pol³ 3.3 l
Curso 4.7 pol 120 mm
Diâmetro interno 3.7 pol 94 mm
Potência Líquida do Volante 71.8 HP 53.6 kW
Torque de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 195 pé·lbf 265 N·m
Potência Líquida ISO 9249† 73.2 HP 54.6 kW
Potência Líquida – ISO 9249 72.6 HP 54.1 kW
Potência Líquida SAE 1349† 72.4 HP 54 kW
Modelo do motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Observação †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia. †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia.
Capacidade Operacional Nominal 2200 lb 1000 kg
Carga de Tombamento 4400 lb 2000 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 7355 lb 3336 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2410 lb 1095 kg
Peso Operacional 7478 lb 3392 kg
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Distância entre Eixos 49.2 pol 1249 mm
Altura - Topo da Cabine 83.1 pol 2110 mm
Largura do Veículo sobre os Pneus 66 pol 1676 mm
Vão Livre Sobre o Solo 8.9 pol 226 mm
Ângulo de Partida 26° 26°
Ângulo Máximo de Despejo 39° 39°
Raio de Giro do Centro - Acoplador 55.2 pol 1401 mm
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 7.9 pol 200 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 71.2 pol 1806 mm
Projeção do Para-choque - Atrás do Eixo Traseiro 42.6 pol 1083 mm
Alcance - Levantamento Máximo/Descarga 23.6 pol 600 mm
Raio de Giro do Centro - Caçamba 85.9 pol 2181 mm
Observação Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificações de Operação e Dimensões tendo como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, uma velocidade, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), caçamba de baixo perfil de 1.676 mm (68 pol), pneus Cat PC 12 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 146 pol 3708 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 54.6 pol 1388 mm
Altura Máxima Total 158.7 pol 4032 mm
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 97.1 pol 2465 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 117.8 pol 2993 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 124.2 pol 3154 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 96° 96°
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061 lb/pol² 28000 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23 gal/min 86 l/min
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 32 gal/min 121 l/min
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 76 HP 57 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 44 HP 33 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335 lb/pol² 23000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Opção de Duas Velocidades 11 milha/h 17.7 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 7.7 milha/h 12.5 km/h
Caixa de Corrente - Cada Lado 3.3 gal (EUA) 12.7 l
Sistema de arrefecimento 3.7 gal (EUA) 14 l
Sistema Hidráulico 13.7 gal (EUA) 52 l
Reservatório Hidráulico 10.3 gal (EUA) 39 l
Cárter do Motor 3 gal (EUA) 11 l
Tanque de Combustível 27.7 gal (EUA) 105 l
Observação (2) **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.
Observação (1) * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Fora da Cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Interior da Cabine* 81 dB(A) 81 dB(A)
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

246D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Luz de Fundo do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Luzes Traseiras de Trabalho Halógenas, Duas Luzes Halógenas Ajustáveis Frontais, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor Avançado com Câmera de Ré: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada, e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática
  • Tração nas Quatro Rodas

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, XPS Padrão ou de Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Trem de Força: Uma Velocidade, Uma Velocidade com Absorção de Impactos Sensível à Velocidade, Duas Velocidades ou Duas Velocidades com Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    – Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    – Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    – Pacote Desempenho H3: XPS de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES COMFORT:
    – ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    – ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    – Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    – ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

246D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Bateria Reforçada, 1.000 CCA
  • Product Link PL641, Celular
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Veja como 246D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Minicarregadeira Cat® 246D3

Minicarregadeira Cat® 246D3

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia