Foto em Estúdio

Caçambas de garra para serviços gerais 1.730 mm (68 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
68.1 pol
1730 mm
Altura - Garras Fechadas
29.1 pol
739 mm
Abertura da Mandíbula
35.5 pol
902 mm

Visão Geral

Projetadas para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.

Especificações de Produto para 1.730 mm (68 pol)

Largura 68.1 pol 1730 mm
Altura - Garras Fechadas 29.1 pol 739 mm
Abertura da Mandíbula 35.5 pol 902 mm
Comprimento 36.8 pol 934 mm
Peso 780.4 lb 354 kg
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Capacidade 0.63 yd³ 0.48 m³
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.730 mm (68 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.