289D3

Pás-carregadeiras de Esteira Compactas 289D3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento
2890 lb
1315 kg
Peso Operacional
10688 lb
4848 kg

Visão Geral

Confortáveis. Desempenho. Inteligente.

A Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu sistema de material rodante suspenso e padrão oferece tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para trabalhar em uma grande variedade de aplicações e de condições de solo.

Vantagens

15% Espaço Adicional para Mais Conforto para o Operador

•Cabine Reprojetada e Mais Confortável •Porta de abertura mais ampla para facilitar a entrada na máquina

DESEMPENHO

•Suspensão com Ajuste de Desempenho Aprimorado •Melhorias Orientadas para o Cliente no Sistema de Combustível e Trem de Força

INTELIGENTE

•Fornece um Novo Nível de Compatibilidade Entre a Máquina e as Ferramentas •Tecnologia SMART integrada para automatizar acessórios complexos - EXCLUSIVIDADES DO SETOR - Reconhecimento de acessórios - Controles de adaptações- Grade Assist

Especificações de Produto para 289D3

Potência Bruta - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Potência Líquida - SAE 1349 72.1 HP 53.6 kW
Deslocamento 203 pol³ 3.3 l
Diâmetro Interno 3.7 pol 94 mm
Curso 4.7 pol 120 mm
Potência Líquida - ISO 9249 72.8 HP 54.1 kW
Modelo do Motor Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Torque de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 195 pé·lbf 265 N·m
Potência Líquida 72.1 HP 53.6 kW
Potência Líquida SAE 1349† 72.7 HP 54 kW
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador/pós-tratamento e ventilador de arrefecimento. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador/pós-tratamento e ventilador de arrefecimento.
Potência Líquida ISO 9249† 73.5 HP 54.6 kW
Emissões †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia. †O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e de Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e é oferecido apenas para Austrália/Nova Zelândia, Brasil, China, Polinésia Francesa, Hong Kong, Macedônia e Nova Caledônia.
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento 2890 lb 1315 kg
Carga de Tombamento 8255 lb 3750 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 7291 lb 3307 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 4370 lb 1985 kg
Pressão Sobre o Solo - Com Esteira de 450 mm/17,7 pol 4.7 lb/pol² 32.2 kPa
Capacidades Nominais de Operação - 50% da Carga de Tombamento 4130 lb 1880 kg
Área de Contato com o Solo - com Esteira de 450 mm/17,7 pol 2272 pol² 1.47 m²
Observação Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Peso Operacional 10688 lb 4848 kg
Observação Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Comprimento - Esteira sobre o Solo 64.2 pol 1630 mm
Comprimento Total - Esteira 83.8 pol 2129 mm
Altura - Topo da Cabine 83.2 pol 2113 mm
Vão Livre Sobre o Solo 8.9 pol 226 mm
Ângulo de Partida 33° 33°
Ângulo Máximo de Despejo 51° 51°
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 94 pol 2387 mm
Alcance - Levantamento Máximo/Descarga 30 pol 761 mm
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 7.5 pol 190 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 117.9 pol 2995 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 50 pol 1270 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 146.2 pol 3714 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 125.1 pol 3178 mm
Alcance do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 14.5 pol 369 mm
Altura Máxima Total 158.1 pol 4015 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 70.7 pol 1796 mm
Observação Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário). Peso Operacional, Especificação de Operação e Dimensões com base em um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, duas velocidades, OROPS, caçamba de baixo perfil de 2.036 mm (80 pol), esteiras de 450 mm (17,7 pol), roda-guia frontal de dois flanges/roda-guia traseira de flange simples, hidráulica de fluxo padrão, assento com suspensão mecânica, sem contrapesos opcionais e acoplador rápido manual (salvo informação em contrário).
Raio de Giro do Centro - Acoplador 55.5 pol 1410 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 84° 84°
Raio de Giro do Centro - Caçamba 88.8 pol 2256 mm
Largura do Veículo (esteiras de 450 mm/17,7 pol) 78 pol 1981 mm
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3335 lb/pol² 23000 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061 lb/pol² 28000 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 32 gal/min 121 l/min
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23 lb/pol² 86 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 76 HP 57 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 44 HP 33 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 4.5 milha/h 7.2 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Duas Velocidades 8.3 milha/h 13.3 km/h
Sistema de Arrefecimento 3.7 gal (EUA) 14 l
Cárter do Motor 3 gal (EUA) 11 l
Tanque de Combustível 27.7 gal (EUA) 105 l
Sistema Hidráulico 13.7 gal (EUA) 52 l
Reservatório Hidráulico 10.3 gal (EUA) 39 l
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.
Observação (1) **Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. **Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Interior da Cabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Fora da Cabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Observação (2) ***O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. ***O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.

289D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Luz de Fundo do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Luzes Traseiras de Trabalho Halógenas, Duas Luzes Halógenas Ajustáveis Frontais, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor Avançado com Câmera de Ré: Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; Equipado com Câmera Retrovisora
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor
  • Assento de Vinil Ajustável
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada, e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C3.3B, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento a Discos Múltiplos em Banho de Óleo Liberados Hidraulicamente por Força de Mola
  • Transmissão Hidrostática, Percurso de Duas Velocidades
  • Suspensão - Eixos de Torção Independentes (4)

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-34 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL243, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, XPS Padrão ou de Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - 450 mm (17,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    – Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    – Pacote Desempenho H2: Hidráulica de Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    – Pacote Desempenho H3: XPS de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES COMFORT:
    – ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Aberta (C0): Assento Estático (Sem Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor ou Porta)
    – ROPS Aberta (C1): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    – Fechada com Aquecedor (C2): Acelerador por Pedal, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)
    – ROPS Fechada com A/C (C3): C2 + Ar-condicionado

289D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Controles no Estilo Manual/Pedal
  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Pintura, Personalizada
  • Bateria Reforçada, 1.000 CCA
  • Product Link PL641, Celular
  • Absorção de Impactos
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Veja como 289D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 289D3

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia