Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Capacidade
0.52 yd³
0.4 m³
Peso
1016 lb
461 kg

Visão Geral

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento

Largura 80.2 pol 2036 mm
Capacidade 0.52 yd³ 0.4 m³
Peso 1016 lb 461 kg
Altura 29.1 pol 740 mm
Comprimento 36.2 pol 919 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.036 mm (80 pol) c/ Proteção Contra Derramamento se compara com produtos comparados frequentemente.