Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 2.187 mm (86 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
86 pol
2187 mm
Capacidade
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
736.3 lb
334 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 2.187 mm (86 pol), Dentes Aparafusados

Largura 86 pol 2187 mm
Capacidade 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 736.3 lb 334 kg
Altura 22.3 pol 566 mm
Comprimento 41.9 pol 1064 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.187 mm (86 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.