Foto em Estúdio

Serras SW345, 80 mm (3 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Profundidade de Corte Máxima
17.7 pol
450 mm
Largura da Roda
3.1 pol
80 mm
Peso
2482.4 lb
1126 kg

Visão Geral

Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.

Especificações de Produto para SW345, 80 mm (3 pol)

Profundidade de Corte Máxima 17.7 pol 450 mm
Largura da Roda 3.1 pol 80 mm
Peso 2482.4 lb 1126 kg
Largura Total 65.2 pol 1655 mm
Altura Total 57.3 pol 1455 mm
Comprimento 85.2 pol 2165 mm
Hidráulica Necessária XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 85.7 pol³/rev 1404 cm³/rev
Torque da Roda à Pressão Máxima 4605.3 lb/pé 6244 N·m
Velocidade da Roda em Fluxo Máximo 89 RPM 89 RPM
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 1145 pé/min 349 m/min
Brocas Cônicas - Por Roda 64 64
Tipo da Broca Padrão de Concreto de Concreto
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral
Percurso de Deslocamento Lateral 21.7 pol 550 mm
Dispositivo de Limpeza de Valas Não Não
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como SW345, 80 mm (3 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.