Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.209 mm (48 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
36.4 pol
925 mm
Largura
48 pol
1209 mm
Largura Total
51.2 pol
1300 mm

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.209 mm (48 pol)

Altura 36.4 pol 925 mm
Largura 48 pol 1209 mm
Largura Total 51.2 pol 1300 mm
Peso 332.9 lb 151 kg
Comprimento 12.3 pol 312 mm
Espaçamento dos Dentes 250-1.018 mm (10-40 pol) da linha central até a linha central 250-1.018 mm (10-40 pol) da linha central até a linha central
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.209 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.