Foto em Estúdio

Vassouras para Serviços Públicos BU115

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
71.3 pol
1810 mm
Largura de Varredura
59.1 pol
1500 mm
Diâmetro da Escova
26.2 pol
665 mm

Visão Geral

As Vassouras para Serviços Públicos Cat® varrem e coletam detritos leves em superfícies lisas em percurso para a frente ou para trás.

Especificações de Produto para BU115

Largura Total 71.3 pol 1810 mm
Largura de Varredura 59.1 pol 1500 mm
Diâmetro da Escova 26.2 pol 665 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Altura 31.2 pol 793 mm
Comprimento 60.2 pol 1530 mm
Peso 954.6 lb 433 kg
Pressão Hidráulica Ideal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrada do Motor 24.1 pol³/rev 395 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 210 RPM 210 RPM
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta

Veja como BU115 se compara com produtos comparados frequentemente.