232D3

Minicarregadeiras 232D3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995
60.2 HP
44.9 kW
Capacidade Operacional Nominal
1900 lb
865 kg
Peso Operacional
6514 lb
2955 kg

Visão Geral

Confortáveis. Desempenho. Inteligente.

A Minicarregadeira Cat® 232D3, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Sua estabilidade e desempenho de levantamento oferecem excelente movimentação de materiais.

Vantagens

15% Espaço Adicional para Mais Conforto para o Operador

•Cabine Reprojetada e Mais Confortável
•Porta de abertura mais ampla para facilitar a entrada na máquina

30% Capacidade Adicional em uma Nova Linha de Caçambas

•Novas Caçambas Industriais de Desempenho

INTELIGENTE

•Fornece um Novo Nível de Compatibilidade Entre a Máquina e as Ferramentas
•Tecnologia SMART integrada para automatizar acessórios complexos
- EXCLUSIVIDADES DO SETOR
- Reconhecimento de acessórios
- Controles de adaptações
Grade Assist

Especificações de Produto para 232D3

Potência Bruta - SAE J1995 60.2 HP 44.9 kW
Potência Líquida - SAE 1349 58.9 HP 44 kW
Deslocamento 134.3 pol³ 2.2 l
Curso 3.9 pol 100 mm
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Potência Líquida do Volante 58.9 HP 44 kW
Torque de Pico - 1.500 rpm - SAE J1995 135 pé·lbf 183 N·m
Potência Líquida – ISO 9249 59.6 HP 44.4 kW
Modelo do motor Cat C2.2† Cat C2.2†
Observação †O motor atende aos padrões de emissões Mar-1 do Brasil, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. †O motor atende aos padrões de emissões Mar-1 do Brasil, equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA.
Capacidade Operacional Nominal 1900 lb 865 kg
Carga de Tombamento 3800 lb 1725 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 3928 lb 1782 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2000 lb 910 kg
Observação O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário).
Peso Operacional 6514 lb 2955 kg
Observação O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário).
Distância entre Eixos 41.5 pol 1054 mm
Altura - Topo da Cabine 79.9 pol 2029 mm
Largura do Veículo sobre os Pneus 58.9 pol 1497 mm
Vão Livre Sobre o Solo 6.7 pol 170 mm
Ângulo de Partida 27.9° 27.9°
Ângulo Máximo de Despejo 47.4° 47.4°
Alcance - Levantamento Máximo/Descarga 25.7 pol 653 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 59.6 pol 1513 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 99.3 pol 2523 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 49.2 pol 1249 mm
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 8.4 pol 214 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 127.3 pol 3233 mm
Alcance do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 8.8 pol 224 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 88.2° 88.2°
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 88.7 pol 2254 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 118.1 pol 3001 mm
Projeção do Para-choque - Atrás do Eixo Traseiro 35.2 pol 894 mm
Raio de Giro do Centro - Acoplador 43.4 pol 1102 mm
Altura Máxima Total 150.9 pol 3832 mm
Observação O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário). O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões têm como base um operador de 75 kg (165 lb), todos os fluidos, velocidade única, caçamba de baixo perfil de 1.576 mm (62 pol) pneus Cat 10 × 16,5, hidráulica de fluxo padrão, cabine C1 (OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), assento mecânico), bateria de 850 CCA, acoplador rápido manual, sem autonivelamento e sem contrapesos opcionais (a menos que informado o contrário).
Raio de Giro do Centro - Caçamba 77.8 pol 1976 mm
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 26 gal/min 99 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 50.9 HP 38 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 18 gal/min 69 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 35.5 HP 26.5 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Opção de Duas Velocidades 11.1 milha/h 17.8 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 7.6 milha/h 12.3 km/h
Sistema de arrefecimento 3.2 gal (EUA) 12 l
Sistema Hidráulico 11.9 gal (EUA) 45 l
Reservatório Hidráulico 9 gal (EUA) 34 l
Caixa de Corrente - Cada Lado 1.8 gal (EUA) 7 l
Cárter do Motor 2.6 gal (EUA) 10 l
Tanque de Combustível 15.1 gal (EUA) 57 l
Interior da Cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Fora da Cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Observação (2) **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC. **O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.
Observação (1) * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor. * Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. As medições foram realizadas com as portas e janelas da cabine fechadas e com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar com velocidades diferentes do ventilador de arrefecimento do motor.
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,81 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,81 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,158 toneladas métricas.

232D3 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 volts
  • Alternador de 80 A
  • Interruptor de Partida/Parada da Chave de Ignição
  • Luzes: Retroiluminação do Medidor, Duas Luzes de Retaguarda Traseiras, Duas Lâmpadas Halógenas Ajustáveis Frontais e Traseiras, Luz de Teto
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Bateria Reforçada, 850 CCA

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro Hidráulico, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada, e o Freio de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Aberta, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Retrovisor Interno
  • Tomada Elétrica de 12 volt
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles de Joystick Ajustáveis
  • Sistema de Segurança Antirroubo com Teclado de Seis Botões
  • Compartimento de Armazenamento com Rede

TREM DE FORÇA

  • Cat C2.2, Motor Diesel Turbo
  • Filtro de Ar, Elemento Duplo, Selo Radial
  • Válvula de Amostragem S O SSM, Fluido Hidráulico
  • Filtros, Tipo Cartucho, Hidráulicos
  • Filtros, tipo Recipiente, Separador de Água e Combustível
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar)/Radiador/Arrefecedor de Fluido Hidráulico (lado a lado)
  • Freios de Estacionamento com Acionamento por Mola e Liberação Hidráulica
  • Transmissão Hidrostática
  • Tração nas Quatro Rodas

OUTROS

  • Cobertura do Motor, Travável
  • Anticongelante de Vida Útil Prolongada, -36 °C (-33 °F)
  • Pontos de Fixação da Máquina (6)
  • Suporte, Braço de Levantamento
  • Visor de Nível do Fluido Hidráulico
  • Visor de Nível do Líquido Arrefecedor do Radiador
  • Radiador, Reservatório de Expansão
  • Mangueira Cat ToughGuard™
  • Fluxo Contínuo, Auxiliar, Hidráulica
  • Desconexões Rápidas Reforçadas, Face Plana, com Liberação de Pressão Integrada
  • Anel Retentor em D Dividido para Passar as Mangueiras da Ferramenta de Trabalho pela Lateral do Braço de Levantamento Esquerdo
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Limpeza do Coletor do Cárter
  • Ventilador com Velocidade Variável
  • Product Link™ PL240, Celular

EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO

  • Hidráulica, Padrão ou Alto Fluxo
  • Acoplador Rápido, Mecânico ou Elétrico
  • Cinto de Segurança Altamente Visível, 50 mm (2 pol) ou 75 mm (3 pol)
  • Pacote de Preparação EU (somente para a Europa)
  • Trem de Força: Uma Velocidade, Uma Velocidade com Absorção de Impactos, Duas Velocidades
  • Pneus, 10 × 16.5
  • PACOTES DE DESEMPENHO:
    – Pacote Desempenho H1: Hidráulica de Fluxo Padrão (Sem Autonivelamento)
    – Pacote Desempenho H2: Fluxo Padrão, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
    – Pacote Desempenho H3: Hidráulica de Alto Fluxo, Autonivelamento Eletrônico de Duplo Sentido (Levantamento e Abaixamento), Amortecimento Eletrônico (Levantamento e Abaixamento)
  • PACOTES COMFORT:
    – ROPS Aberta (C1): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Porta-copos e opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) (Sem Aquecedor ou Porta)
    – ROPS Fechada com A/C (C3): Acelerador de Pé, Revestimento do Teto, Aquecedor e Desembaçador, Ar-Condicionado, Vidros Laterais, Porta-copos, Instalação para Rádio, opção de Assento (Assento com Suspensão Mecânica ou Encosto Alto, Aquecido, com Suspensão a Ar) e Porta (Vidro ou Policarbonato)

232D3 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Contrapesos Externos
  • Farol, Giratório
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Product Link PL641, Celular
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorida de 127 mm (5 pol), Sistema de Segurança Avançado para Vários Operadores, Ajustes na Tela para Resposta do Implemento, Resposta Hidrostática e Controle de Deslizamento; equipamento Padrão somente na Europa
  • Rádio Bluetooth® com Microfone (Receptor AM/FM/Faixa de Previsão do Tempo com USB e Tomada de Entrada Auxiliar)

Veja como 232D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Minicarregadeira Cat® 232D3

Minicarregadeira Cat® 232D3

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia