Foto em Estúdio

Roçadeiras BR120

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
79.7 pol
2025 mm
Largura de Corte
78 pol
1981 mm
Diâmetro Máximo de Corte
3 pol
76 mm

Visão Geral

Os Cortadores de Galhos Cat® são usados para remover terra e vegetação excessiva.

Especificações de Produto para BR120

Largura Total 79.7 pol 2025 mm
Largura de Corte 78 pol 1981 mm
Diâmetro Máximo de Corte 3 pol 76 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Comprimento Total 92.4 pol 2346 mm
Altura Total 21.3 pol 542 mm
Peso 1161.8 lb 527 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 57-87 l/min (15-23 gpm) 57-87 l/min (15-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pol²)
Velocidade da Ponta (Depende do Fluxo) 3.417-5.246 mpm (11.210-17.211 fpm) 3.417-5.246 mpm (11.210-17.211 fpm)
Cilindrada do Motor 8.5 pol³/rev 140 cm³/rev
Torque do Eixo de Comando 217-329 Nm (160-243 lb/pé) 217-329 Nm (160-243 lb/pé)

Veja como BR120 se compara com produtos comparados frequentemente.