Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.1 pol
1883 mm
Capacidade
0.58 yd³
0.44 m³
Peso
597.5 lb
271 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol)

Largura 74.1 pol 1883 mm
Capacidade 0.58 yd³ 0.44 m³
Peso 597.5 lb 271 kg
Altura 16.8 pol 426 mm
Comprimento 27.9 pol 708 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.