Foto em Estúdio

Caçambas Misturadoras MB200

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Capacidade
0.26 yd³
0.2 m³
Largura
54.6 pol
1386 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Visão Geral

Como utilizar uma broca de pá e uma porta de calha controlada hidraulicamente para misturar material em uma grande variedade de aplicações.

Especificações de Produto para MB200

Capacidade 0.26 yd³ 0.2 m³
Largura 54.6 pol 1386 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Faixa de Velocidade da Broca 10-30 rpm 10-30 rpm
Método de Acionamento Corrente Corrente
Altura 28.8 pol 731 mm
Comprimento 27.3 pol 694 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 60–70 lpm (16–18 gpm) 60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²) 140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso 639 lb 290 kg
Diâmetro da Broca 16 pol 406 mm
Número de Pás da Broca 12 12
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total 63.1 pol 1602 mm

Veja como MB200 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Calha da Caçamba de Mistura

Mangueira da Caçamba de Mistura

Cliente Adicionando Mistura à Caçamba de Mistura Cat® Usando os Abridores de Sacos Integrados

Cliente usando a mangueira da Caçamba de Mistura Cat® para direcionar a mistura no local exato desejado.

Caçamba de Mistura Cat® Escavando Rocha

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Calha da Caçamba de Mistura
Mangueira da Caçamba de Mistura
Cliente Adicionando Mistura à Caçamba de Mistura Cat® Usando os Abridores de Sacos Integrados
Cliente usando a mangueira da Caçamba de Mistura Cat® para direcionar a mistura no local exato desejado.
Caçamba de Mistura Cat® Escavando Rocha

360 View