Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso 2.188 mm (86 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
86.1 pol
2188 mm
Capacidade
0.56 yd³
0.43 m³
Peso
1018.5 lb
462 kg

Visão Geral

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Especificações de Produto para 2.188 mm (86 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Largura 86.1 pol 2188 mm
Capacidade 0.56 yd³ 0.43 m³
Peso 1018.5 lb 462 kg
Altura 28.5 pol 725 mm
Comprimento 38.9 pol 988 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.188 mm (86 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.