Foto em Estúdio
Novo

Ancinhos com Garra Industriais Dentes Retos de 2.136 mm (84 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
84.1 pol
2136 mm
Altura
33 pol
837 mm
Peso
1217.2 lb
552.1 kg

Visão Geral

Projetados para executar facilmente uma ampla variedade de objetos volumosos e irregulares, encontrados em demolições, indústrias, construções, reciclagem, limpeza de detritos de tempestade, terraplenagem e outras aplicações agressivas.

Especificações de Produto para Dentes Retos de 2.136 mm (84 pol)

Largura 84.1 pol 2136 mm
Altura 33 pol 837 mm
Peso 1217.2 lb 552.1 kg
Abertura Máxima da Garra 37 pol 941 mm
Abertura Mínima da Garra 14 pol 356 mm
Comprimento 43 pol 1093 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Número de Dentes 11 11
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como Dentes Retos de 2.136 mm (84 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.