Foto em Estúdio

Vassouras Coletoras BP118C

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
90.4 pol
2295 mm
Largura de Varredura
72 pol
1829 mm
Diâmetro da Escova
26 pol
660 mm

Visão Geral

As Vassouras Coletoras Cat® coletam sujeira e detritos de diversos tipos de superfícies.

Especificações de Produto para BP118C

Largura Total 90.4 pol 2295 mm
Largura de Varredura 72 pol 1829 mm
Diâmetro da Escova 26 pol 660 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 34.3 pol 872 mm
Comprimento 72.3 pol 1837 mm
Peso 1256.6 lb 570 kg
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 24.7 pol³/rev 405 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 199 rpm 199 rpm
Capacidade do Funil 0.6 yd³ 0.49 m³
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta

Veja como BP118C se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Vassoura Coletora Cat® em Ação

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Vassoura Coletora Cat® em Ação

360 View