Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.036 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80 pol
2036 mm
Peso
833.6 lb
378.1 kg
Altura
21.4 pol
544 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.036 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 80 pol 2036 mm
Peso 833.6 lb 378.1 kg
Altura 21.4 pol 544 mm
Comprimento 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 25 25
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.036 mm (80 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.