Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada de 2.187 mm (86 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
86 pol
2187 mm
Capacidade
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
789.3 lb
358 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada de 2.187 mm (86 pol)

Largura 86 pol 2187 mm
Capacidade 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 789.3 lb 358 kg
Altura 22.9 pol 582 mm
Comprimento 39.2 pol 995 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada de 2.187 mm (86 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.