Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.1 pol
1883 mm
Capacidade
0.58 yd³
0.44 m³
Peso
549 lb
249 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Largura 74.1 pol 1883 mm
Capacidade 0.58 yd³ 0.44 m³
Peso 549 lb 249 kg
Altura 16.8 pol 426 mm
Comprimento 27.9 pol 708 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.