Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Carga Pesada 1.348 mm (53 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
39.7 pol
1009 mm
Largura
53 pol
1348 mm
Largura Total
56.8 pol
1442 mm

Visão Geral

Os porta-garfos reforçados são usados para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.348 mm (53 pol)

Altura 39.7 pol 1009 mm
Largura 53 pol 1348 mm
Largura Total 56.8 pol 1442 mm
Peso 423.3 lb 192 kg
Comprimento 13.1 pol 333 mm
Espaçamento dos Dentes 250-1.172 mm (10-46 pol) da linha central até a linha central 250-1.172 mm (10-46 pol) da linha central até a linha central
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.348 mm (53 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.