Foto em Estúdio
Novo

Suportes de Estrutura 2.368 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
92 pol
2368 mm
Peso
945.6 lb
428.9 kg
Altura
21.4 pol
544 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.368 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa

Largura 92 pol 2368 mm
Peso 945.6 lb 428.9 kg
Altura 21.4 pol 544 mm
Comprimento 43.9 pol 1115 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Espaçamento dos Dentes 2.9 pol 73 mm
Espessura do Dente 0.4 pol 10 mm
Número de Dentes 29 29
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.368 mm (92 pol), Estilo de Dente de Chapa se compara com produtos comparados frequentemente.