Foto em Estúdio

Lâminas de Niveladora GB120, Smart

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
78.4 pol
1992 mm
Largura da Lâmina
78 pol
1981 mm
Largura - Totalmente Angulada
68.8 pol
1747 mm

Visão Geral

Os acessórios de Lâmina da Niveladora Cat® Smart se destinam a cortar, mover e nivelar sujeira, cascalho, areia e praticamente qualquer outro material usado como base.

Especificações de Produto para GB120, Smart

Largura Total 78.4 pol 1992 mm
Largura da Lâmina 78 pol 1981 mm
Largura - Totalmente Angulada 68.8 pol 1747 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²)
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Comprimento Total 88.4 pol 2246 mm
Altura Total com Mastros 104.4 pol 2652 mm
Altura Total 41.2 pol 1046 mm
Peso 1970.9 lb 894 kg
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 15 graus 15 graus
Ângulo Máximo da Lâmina - Direita/Esquerda do Centro 30 graus 30 graus
Altura da Lâmina 17 pol 431 mm
Vão Livre Sobre o Solo 6 pol 152 mm
Profundidade de Corte Máxima 4 pol 102 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como GB120, Smart se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View