Foto em Estúdio

Vassouras Anguláveis Manual BA118C

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
104 pol
2637 mm
Largura de Varredura
83 pol
2119 mm
Diâmetro da Escova
32 pol
815 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para Manual BA118C

Largura Total 104 pol 2637 mm
Largura de Varredura 83 pol 2119 mm
Diâmetro da Escova 32 pol 815 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Altura 36 pol 918 mm
Comprimento 69 pol 1741 mm
Peso 905 lb 411 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 25 pol³/rev 405 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 199 rpm 199 rpm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 73 pol 1849 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 99 pol 2508 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Extensão de Capô Opcional 40 lb 18 kg

Veja como Manual BA118C se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Vassoura Angulável Cat® BA118C em Ação

Varredura da miniescavadeira Cat® 304.5P2 XTC com Vassoura Angulável BA118C

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Vassoura Angulável Cat® BA118C em Ação
Varredura da miniescavadeira Cat® 304.5P2 XTC com Vassoura Angulável BA118C

360 View