Foto em Estúdio
Novo

Vassouras Anguláveis Manual BA118

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura Total
80.2 pol
2036 mm
Largura de Varredura
70.9 pol
1800 mm
Diâmetro da Escova
32.1 pol
815 mm

Visão Geral

Usadas para limpar estacionamentos, fábricas, serrarias, pistas de aeroportos, ruas, meios-fios e vias de tráfego.

Especificações de Produto para Manual BA118

Largura Total 80.2 pol 2036 mm
Largura de Varredura 70.9 pol 1800 mm
Diâmetro da Escova 32.1 pol 815 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão sem Elétrica Fluxo Padrão sem Elétrica
Altura 35.2 pol 893 mm
Comprimento 61.4 pol 1560 mm
Peso 820.1 lb 372 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 42-87 l/min (11-23 gpm) 42-87 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrada do Motor 24.1 pol³/rev 395 cm³/rev
Velocidade da Escova em Fluxo Máximo 200 rpm 200 rpm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 graus) 61.4 pol 1560 mm
Largura de Varredura - Angulada (± 30 Graus) 69.3 pol 1760 mm
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Extensão de Capô Opcional 48.5 lb 22 kg

Veja como Manual BA118 se compara com produtos comparados frequentemente.