Foto em Estúdio

Caçambas de Propósito Geral 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Capacidade
0.63 yd³
0.48 m³
Peso
582 lb
264 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados

Largura 80.2 pol 2036 mm
Capacidade 0.63 yd³ 0.48 m³
Peso 582 lb 264 kg
Altura 16.8 pol 426 mm
Comprimento 27.9 pol 708 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.036 mm (80 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.