Foto em Estúdio

Suportes de Estrutura 2.016 mm (80 pol), Estilo Dente de Haste

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
79.4 pol
2016 mm
Peso
740.8 lb
336 kg
Altura
25.4 pol
644 mm

Visão Geral

Usada principalmente para remover e separar rochas e detritos maiores de solo e areia.

Especificações de Produto para 2.016 mm (80 pol), Estilo Dente de Haste

Largura 79.4 pol 2016 mm
Peso 740.8 lb 336 kg
Altura 25.4 pol 644 mm
Comprimento 47.2 pol 1199 mm
Espessura da Parede Lateral 0.4 pol 10 mm
Espaçamento dos Dentes 2.5 pol 64 mm
Espessura do Dente 1.3 pol 32 mm
Número de Dentes 20 20
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 2.016 mm (80 pol), Estilo Dente de Haste se compara com produtos comparados frequentemente.