Foto em Estúdio

Caçambas para Materiais Leves Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
74.1 pol
1883 mm
Capacidade
0.9 yd³
0.69 m³
Peso
665.8 lb
302 kg

Visão Geral

Projetadas para manipular materiais de baixa densidade como folhagens, aparas de madeira, terra vegetal seca, fertilizante, ração para gado e neve.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol)

Largura 74.1 pol 1883 mm
Capacidade 0.9 yd³ 0.69 m³
Peso 665.8 lb 302 kg
Altura 27.4 pol 695 mm
Comprimento 32.6 pol 828 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.