Foto em Estúdio

Caçambas Multiuso Borda Cortante Aparafusada, 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
62 pol
1576 mm
Capacidade
0.39 yd³
0.3 m³
Peso
851 lb
386 kg

Visão Geral

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento

Largura 62 pol 1576 mm
Capacidade 0.39 yd³ 0.3 m³
Peso 851 lb 386 kg
Altura 29.1 pol 740 mm
Comprimento 36.2 pol 919 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento se compara com produtos comparados frequentemente.