265
Novo

Pás-carregadeiras de Esteira Compactas 265

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta - SAE J1995
74.2 HP
55.3 kW
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento
2823 lb
1280 kg
Peso Operacional
10492 lb
4759 kg

Visão Geral

Mais Potência. Mais Desempenho. Mais Conforto.

A Pá-Carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265, com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão. Seu sistema de material rodante de suspensão de torção padrão oferece tração, flutuação, estabilidade e velocidade superiores para trabalhar em uma grande variedade de aplicações e de condições de solo.

Vantagens

+43% Mais Torque

do que o modelo anterior

Mais Altura de Levantamento

e forças de desagregação de inclinação e levantamento maiores

Cabine Mais Larga

com um layout remodelado com mais espaço na cabine e entrada e saída mais fáceis

Especificações de Produto para 265

Potência Bruta - SAE J1995 74.2 HP 55.3 kW
Diâmetro Interno 4.3 pol 110 mm
Deslocamento 171 pol² 2.8 l
Potência Líquida – ISO 9249 73.1 HP 54.5 kW
Potência Líquida - SAE 1349 73.5 HP 54.8 kW
Torque de Pico a 1.360 rpm SAE J1995 280 lb/pé 380 N·m
Curso 3.5 pol 90 mm
Modelo do Motor Cat® C2.8TA (turbo pós-arrefecido) Cat® C2.8TA (turbo pós-arrefecido)
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 60.9 HP 45.4 kW
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 30 gal/min 113 l/min
Fluxo Hidráulico - Alto Fluxo - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3500 lb/pol² 24130 kPa
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Potência Hidráulica (Calculada) 80.7 HP 60.2 kW
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Fluxo Hidráulico Máximo da Pá-carregadeira 34 gal/min 129 l/min
Fluxo Hidráulico - XPS de Alto Fluxo - Pressão Hidráulica Máxima da Pá-carregadeira 4061 lb/pol² 28000 kPa
Fluxo Hidráulico - Padrão - Potência Hidráulica (Calculada) 46.4 HP 34.6 kW
Fluxo Hidráulico - Padrão - Fluxo Hidráulico da Pá-carregadeira 23 gal/min 86 l/min
Fluxo Hidráulico - Padrão - Pressão Hidráulica da Pá-carregadeira 3500 lb/pol² 24130 kPa
Peso Operacional 10492 lb 4759 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional 276 lb 125 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional – ROC (35%) 173 lb 78 kg
O Contrapeso Contribui para o Peso Operacional – Carga de Tombamento 494 lb 224 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional 180 lb 82 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional – ROC (35%) 75 lb 34 kg
A Cabine Fechada Contribui para o Peso Operacional – Carga de Tombamento 214 lb 97 kg
Observação *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em uma caçamba de perfil baixo de 2.036 mm (80 pol) com parafuso na borda cortante, esteira larga de 450 mm (17,7 pol), operador de 75 kg (165 lb), capota aberta, assento com suspensão mecânica, bateria HD com desconexão, sistema hidráulico de fluxo padrão, acoplador manual e fluidos completos. Nenhum contrapeso externo e sem posicionador duplo de ferramenta de trabalho/retorno à escavação/autonivelamento *O Peso Operacional, as Especificações de Operação e as Dimensões se baseiam em uma caçamba de perfil baixo de 2.036 mm (80 pol) com parafuso na borda cortante, esteira larga de 450 mm (17,7 pol), operador de 75 kg (165 lb), capota aberta, assento com suspensão mecânica, bateria HD com desconexão, sistema hidráulico de fluxo padrão, acoplador manual e fluidos completos. Nenhum contrapeso externo e sem posicionador duplo de ferramenta de trabalho/retorno à escavação/autonivelamento
Peso Operacional – ROC (35%) 2823 lb 1280 kg
Peso Operacional – ROC (50%) 4033 lb 1829 kg
Peso Operacional – Carga de Tombamento 8066 lb 3659 kg
Sistema de Arrefecimento 2.8 gal (EUA) 10.7 l
Cárter do Motor 2.2 gal (EUA) 8.2 l
Tanque de Combustível 31.7 gal (EUA) 120 l
Sistema Hidráulico 9.7 gal (EUA) 36.8 l
Reservatório Hidráulico 6.9 gal (EUA) 26 l
Capacidades Nominais de Operação - 35% da Carga de Tombamento 2823 lb 1280 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Levantamento 6739 lb 3057 kg
Força de Desagregação - Cilindro de Inclinação 8680 lb 3937 kg
Área de Contato com o Solo - com Esteira de 450 mm/17,7 pol 2268 pol² 1.46 m²
Pressão Sobre o Solo - Com Esteira de 450 mm/17,7 pol 4.6 lb/pol² 31.9 kPa
Capacidades Nominais de Operação - 50% da Carga de Tombamento 4033 lb 1829 kg
Capacidade Operacional Nominal com Contrapeso Opcional 2996 lb 1359 kg
Carga de Tombamento 8066 lb 3659 kg
Altura do Pino da Caçamba - Posição de Carregamento 8.4 pol 213 mm
Altura do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 132 pol 3354 mm
Alcance do Pino da Caçamba - Levantamento Máximo 9.8 pol 249 mm
Folga em Levantamento e Descarga Máximos 104.5 pol 2655 mm
Ângulo de Partida 28.2° 28.2°
Vão Livre Sobre o Solo 8.5 pol 216 mm
Altura - Topo da Cabine 83.3 pol 2115 mm
Comprimento - Esteira sobre o Solo 64 pol 1626 mm
Comprimento - Com a Caçamba no Solo 140.9 pol 3580 mm
Comprimento - Sem a Caçamba 116.1 pol 2950 mm
Altura Máxima Total 164.3 pol 4173 mm
Alcance Máximo - com Braços Paralelos ao Solo 46.7 pol 1187 mm
Comprimento Total - Esteira 83.7 pol 2126 mm
Ângulo de Retroinclinação - Altura Máxima 85.3° 85.3°
Alcance em Levantamento/Despejo Máximos 25.1 pol 638 mm
Ângulo de Reversão 27° 27°
Raio de Giro do Centro - Caçamba (retraída) 87.8 pol 2229 mm
Raio de Giro do Centro - Acoplador 56.5 pol 1436 mm
Raio de Giro do Centro - Traseira da Máquina 68.5 pol 1741 mm
Largura do Veículo (esteiras de 450 mm/17,7 pol) 75.8 pol 1925 mm
Ângulo Máximo de Despejo 46.4° 46.4°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Uma Velocidade 5 milha/h 8 km/h
Velocidade de Percurso - Para a Frente ou Para Trás - Duas Velocidades 8.1 milha/h 13 km/h

265 Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Acoplador Rápido: Manual ou Hidráulico
  • Cinto de Segurança de Alta Visibilidade, 50 mm (2 pol), 75 mm (3 pol) ou sobreposição/ombro de 3 pontos
  • Esteira de Borracha Reforçada com Aço - banda barra de 450 mm (17,7 pol), banda bloco de 450 mm (17,7 pol)
  • Roda-guia Frontal de Dois Flanges/Roda-guia Traseira de Flange Simples ou Rodas-guias Frontais/Traseiras de Três Flanges

PACOTES DE DESEMPENHO

  • Pacote Desempenho HP1: Hidráulica de Fluxo Padrão
  • Pacote de Desempenho HP3: Hidráulica XPS de Alto Fluxo

PACOTES DE CONFORTO

  • Capota aberta: Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de Assento de vinil (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático/Aquecido/Encosto Alto)
  • Cabine Fechada com aquecimento e ar-condicionado: Janelas Laterais, Porta-copos, Bandeja para Celular, opção de Assento (Suspensão Mecânica, Assento com Amortecimento Pneumático Aquecido/Encosto Alto, Assento com Amortecimento Pneumático Ventilado e Aquecido/Encosto Alto) e opção de Porta (Vidro ou Policarbonato)

PACOTES DE TECNOLOGIA

  • T2 – Monitor Padrão, Joysticks Padrão, Chave de partida tradicional e Câmera retrovisora.
  • T4 – Monitor Avançado com Tela Sensível ao Toque, Joysticks Avançados, Botão de partida, suporte para celular montado em X e câmera retrovisora.
  • T5 – T4 + 2 câmeras de visão lateral adicionais.

RÁDIO

  • Rádio, nenhum – para máquinas com capota aberta e países sem certificação para tecnologia Bluetooth®
  • Rádio AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pol) e microfone BT. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.
  • Rádio DAB+/AM/FM integrado com tecnologia Bluetooth. Inclui porta USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,13 pol) e microfone BT. Apenas para uso em cabine fechada. A disponibilidade depende do país.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Básico série PL243
  • Product Link Elite série PLE643

VENTILADOR DE ARREFECIMENTO

  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda
  • Ventilador de arrefecimento hidráulico de velocidade variável sob demanda, com operação de reversão de depuração automática e manual

PACOTES DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO

  • HD0 – proteção e vedação da base (tampa contra chuva da entrada de ar do motor, vedação da cabine dianteira ao chassi e abertura de acesso ao abastecimento hidráulico)
  • HD1– proteção e vedação intermediária† (HD0 + vedação lateral da cabine ao chassi, porta de acesso para abastecimento de combustível com trava, proteção do cilindro de inclinação e proteção inferior do sistema propulsor). †Alguns equipamentos variam de acordo com a região.
  • HD2 – proteção e vedação mais abrangentes† (HD1 + protetor do turbo, revestimento do tubo de escape, proteção do DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro de Partículas de Diesel), proteção de desconexão rápida, proteção do sistema propulsor totalmente fechado, tampa de proteção das tubulações hidráulicas sob o degrau, pré-filtro de entrada de ar do motor).

SISTEMA ELÉTRICO

  • Chicote de Fiação da Ferramenta de Trabalho
  • Bateria reforçada
  • Desconexão da bateria com recurso de bloqueio
  • Sistema Elétrico de 12 V
  • Alternador de 85 A
  • Luzes de Trabalho LED
  • Luzes de Ré Automáticas
  • Alternar Luz de Fundo
  • Luz de Teto de LED Interior
  • Alarme de Marcha à Ré
  • Tomada Elétrica, Farol
  • Iluminação de Cortesia Externa
  • A notificação automática da luz de trabalho pisca quando o freio de estacionamento é liberado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor de LCD colorido: controle de velocidade de Deslizamento, ajuste de resposta a Comando, ajuste de resposta do Implemento, ajuste de Prioridade de Potência de Acionamento, seleção de Idioma (× 32), Sistema e Monitoramento de Segurança Antifurto para vários operadores, cronograma de Manutenção e lembretes, monitoramento de Eventos e Códigos de Diagnóstico, configurações de Data/Hora/Unidades/Brilho e Tecnologia Inteligente para uso com Acessórios Inteligentes.
  • Indicadores do Sistema de Advertência do Operador: Restrição do Filtro de Ar, Saída do Alternador, Apoio de Braço Levantado/Operador Fora do Assento, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Pressão do Óleo do Motor, Ativação com Vela Incandescente, Restrição do Filtro de Alimentação Hidráulica, Temperatura do Fluido Hidráulico, Freio de Estacionamento Engatado, Sistema de Emissão do Motor (onde aplicável)
  • Medidores: Nível de Combustível, Horômetro, Temperatura Hidráulica, Horômetro, Tensão da Bateria, Tacômetro
  • Apoio de Braço com Formato Ergonômico Dobrável
  • Sistema de Travamento de Controle, quando o operador sai do assento ou levanta o apoio de braço: o Sistema Hidráulico é Desativado, a Transmissão Hidrostática é Desativada e o Freio
  • de Estacionamento é Engatado
  • Cabine com ROPS, Inclinada
  • FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Level I
  • Vidros Superior e Traseiro
  • Tapete do Piso
  • Revestimento do teto
  • Retrovisor Interno
  • Buzina
  • Acelerador (Indicador) Manual, Eletrônico
  • Controles por Joystick Instalados no Assento
  • Bandeja de Armazenamento de Celular
  • Porta-copos
  • Tomada de energia de 12 V
  • Acelerador no Pedal

HIDRÁULICA

  • Padrão de controle selecionável – ISO ou H
  • Controle eletro-hidráulico do implemento
  • Controle de transmissão hidrostática eletro-hidráulica
  • Protetor do sensor de velocidade
  • Desconexões rápidas reforçadas de face plana com alavanca de liberação de pressão integrada
  • Visor de nível do fluido hidráulico

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C2.8TA turboalimentado e pós-arrefecido, atendendo aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Estágio IIIA da UE: • Auxiliar de partida com velas incandescentes • Injeção direta arrefecida com líquido
  • Anticongelante de vida útil prolongada (-37 °C, -34 °F)
  • Filtro de ar, elemento duplo, selo radial
  • Válvula de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM), Fluido Hidráulico
  • Drenos ecológicos – líquido arrefecedor,
  • Visor de nível do líquido arrefecedor do radiador
  • Reservatório de expansão do radiador
  • Filtro, alimentação hidráulica, tipo de cartucho
  • Filtro, retorno hidráulico, tipo de cartucho
  • Filtro, tipo de recipiente, óleo do motor
  • Filtro, tipo de recipiente, separador de água e combustível
  • Radiador/fluido hidráulico
  • Arrefecedor (lado a lado)
  • Freios de estacionamento com acionamento por mola e liberação hidráulica
  • Transmissão hidrostática
  • Tampa de combustível travável
  • Ventilador variável de arrefecimento hidráulico
  • Marcha Lenta Automática do Motor

MATERIAL RODANTE

  • Suspensão de Torção (4 eixos de torção independentes)
  • Percurso com duas velocidades
  • Olhais de amarração na estrutura da esteira (4)

CHASSI

  • Pontos de amarração da máquina (9)
  • Painéis removíveis para limpeza do chassi da máquina
  • Suporte, braço de levantamento
  • Para-choques frontais e traseiros de aço soldados
  • Enchimento de combustível, lado direito da máquina

OUTROS

  • Hidráulica Auxiliar, Fluxo Contínuo
  • Telemática, Product Link, Celular
  • Porta do motor de aço com difusores substituíveis
  • Porta do motor – com trava
  • Acoplador do acessório da ferramenta de trabalho
  • Mangueira Cat ToughGuard™

265 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Contrapesos Externos
  • Farol, LED
  • Aquecedor do Bloco de Motor - 120 V
  • Óleo, Hidráulico, Operação a Frio
  • Olhais de levantamento da máquina de 4 pontos
  • Pintura, Personalizada
  • Absorção de Impactos Sensível à Velocidade
  • Segurança de Chave Bluetooth
  • Guia de Mangueiras de Acessórios
  • Revestimento Anticorrosivo

Veja como 265 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265
Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat® 265